Översikt
Cat® C9.3B industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 280–330 kW (375-443 hp). Dessa värden har bränsle
optimerats för användning i länder utan några lagstadgade krav på utsläppsnormer.
Huvudspecifikationer
Cat® C9.3B industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 280–330 kW (375-443 hp). Dessa värden har bränsle
optimerats för användning i länder utan några lagstadgade krav på utsläppsnormer.
Visar 1-6 av 6
| Maximal effekt | 416 hp 310 K/W |
| Maximalt vridmoment | 1335 lb-ft vid 1 400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
| Nominellt motorvarvtal | 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min |
| Minimal effekt | 308 hp 230 K/W |
| Emissioner | Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA |
| Längd | 44 tum 1125 mm |
| Bredd | 31 tum 791 mm |
| Höjd | 42 tum 1068 mm |
| Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval | 1907 lb 865 kg |
| Motorkonfiguration | Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
| Cylinderdiameter | 4.5 tum 115 mm |
| Slaglängd | 5.9 tum 149 mm |
| Slagvolym | 567.5 tum³ 9.3 l |
| Kompressionsförhållande | 16.5:1 16.5:1 |
| Insugningssystem | Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) |
| Förbränningssystem | Direktinsprutning Direktinsprutning |
| Rotation från svänghjulsänden | Moturs Moturs |
| Efterbehandling | - - |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER