Översikt
Krävande förhållanden, tillämpningar och miljöer gör Cat?� C7.1 industriella dieselmotorer i den här effektklassen till den perfekta lösningen för din extra kraftiga utrustning. De årtionden av innovation och expertis inom dieselmotorer som ligger bakom de här motorerna gör att de kan leverera de låga rörelsekostnader och den legendariska tillförlitlighet och hållbarhet som förknippas med Cat, och som ger dig en kraftfull fördel. Än viktigare är att de backas upp av Cats världsledande återförsäljarnätverk som står redo för service och support av varje Cat industriell motor. Industrier och områden där C7.1 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare och utrustning för underjordisk gruvdrift. C7.1-motorer, med klassning: 105–162 bkW (140–220 bhp) vid 1 950–2 200 rpm uppfyller Kina steg II, U.S. EPA Nivå 2 motsvarande, EU steg II motsvarande. De finns också tillgängliga i Kina och icke-reglerade områden.