Översikt
Cat® C15 Industriell kraftenhet erbjuds i klasser från 354–433 kW (475–580 hk) @ 1800 – 2100 varv/min. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.