C3.6

Industriella dieseldrivna kraftaggregat C3.6

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
134 hp
100 K/W
Maximalt vridmoment
406 lb-ft @ 1500 rpm
550 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)

Översikt

Motorerna C2.8 och C3.6 IPU är direktinsprutade common rail-motorer med turboladdade eller turboladdade och efterkylda system som uppfyller emissionsnormerna EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist och Japan 2014 (Nivå 4 Sist). För enklare installation är IPU:n försedd med en komplett monteringsplats för efterbehandling, inbyggt kylsystem, fullt kablage samt monteringsplatser för ECM och bränslefilter.

Översikt över funktionerna

Cat

Redo för maskininstallation

ECM, efterbehandlingens givare och bränslefiltret har alla monterats på IPU:n och kontrollerats för användning i även de mest krävande miljöer.

Ett skräddarsytt kablage har utvecklats för enkel anslutning till maskinens kablage.

För snabbat möjliga installation finns en motorkontrollpanel som tillval för motorövervakning och varvtalsreglering.
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Inga driftstopp för regenerering

Dieseloxideringskatalysatorn (DOC), dieselpartikelfiltret (DPF) och på C3.6 även det selektivt katalytiska reduktionssystemet (SCR), levereras förmonterat på motorn för att garantera att inga driftstopp krävs vid regenerering

Produktspecifikation för C3.6

Maximal effekt 134 hp 100 K/W
Maximalt vridmoment 406 lb-ft @ 1500 rpm 550 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 000—2 200 rpm 2 000—2 200 rpm
Minimal effekt 94 hp 70 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist) U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
Antal cylindrar Rak 4:a Rak 4:a
Cykel Fyrtaktig Fyrtaktig
Cylinderdiameter 3.85 tum 98 mm
Slaglängd 4.72 tum 120 mm
Slagvolym 219.7 tum³ 3.6 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Längd 46.3 tum 1177 mm
Bredd 31.8 tum 808 mm
Höjd 40.8 tum 1036 mm
Torrvikt 1214 lb 551 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

C3.6 Standardutrustning

Efterbehandling

  • Monterad på motor som standard.
  • Olika DEF-tankar och DEF-ledningar finns tillgängliga

Luftsystem

  • Standardluftrenare

KYLSYSTEM

  • Blandning av vatten och glykol 50:50
  • Detaljerad vägledning för kylsystemet och kontroller finns tillgängligt för att öka maskinens tillförlitlighet
  • Motormonterad kylare med övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F)
  • Tryck- och sugfläktar som tillval
  • Kylarskydd mot erosion finns tillgängligt

Elektricitet och elektronik

  • 12 V- och 24 V-system
  • Gränssnitt via CANbus J1939
  • Instrumentpanel finns som tillval
  • Helt elektroniskt reglerad
  • Glödstift för kallstarter med minimal inverkan på batteriet
  • Kraftfulla generatorer och startmotorer som tillval
  • Givare och tåligt kablage ingår

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE3 svänghjulskåpa och svänghjul med pilothål
  • Brett urval av gränssnitt för vanligt förekommande transmissioner och hydraulpumpar

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Bränslefilter – IOPU-monterat
  • Standardbränslefilter och kraftiga bränslefilter
  • Vattengivare ingår — Förvarnar föraren

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F) med standardutrustning
  • Levereras målad eller lackad

Oljesystem

  • Oljefilter — Monteringsmöjligheter på båda sidor av motorn, plus fjärrmontering
  • Oljestickor — Val av placering och längd
  • Oljetråg med hög lutning – 35° kontinuitet i alla riktningar Lämpligt för maskiner som ska användas i branta lutningar

Kraftuttag (PTO)

  • Gränssnitt för SAE-A och SAE-B finns tillgängliga

Jämför C3.6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6B industriellt kraftaggregat

C3.6B industriellt kraftaggregat