Översikt
Cat® C1.7 industriella dieselmotorer ger imponerande prestanda i ett brett varvtalsintervall med enastående energitäthet. Det ultrakompakta paketet med många tillval gör dessa motorer perfekta för en mängd olika mindre terrängtillämpningar. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader. Industrier och områden där 1.7B-motorer används är bland annat: markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, byggen, skogsbruk, allmän industri, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila ljustorn, pumpar, dikesgrävare, landskapsutformning och gruvdrift under jord. C1.7-motorer med klassningar 23.6/26.1 bkW (31.6 & 35 bhp) vid 2 400/2 600 rpm uppfyller emissionskraven i standarden UN ECE R96 Stage IIIA. De är tillgängliga via U.S. EPA Flexibility och för andra reglerade och icke-reglerade områden.