Översikt
Cat?� 3512B industriella dieselmotorer är utformade för dina största kraftbehov i alla miljöer, och erbjuder de oöverträffade prestanda och den hållbarhet som dina kunder behöver för att hålla sina industriella tillämpningar och verksamheter igång. De levererar hög uteffekt, beprövad tillförlitlighet och enastående bränsleeffektivitet. De här motorerna ger låga driftskostnader, så att dina kunder kan arbeta lönsamt i många år framöver. Industrier och områden där 3512B-motorer används är bl.a. följande: borrplattformar, flis-/slipmaskiner, byggen, kranar, mudderverk, skogsbruk, allmän industri, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, pumpar, grävmaskiner/slängskopor, ytschaktningsutrustning och kedjegrävare. Dessa 3512B-motorer, med klassning: 1 119–1 231 bkW (1 500–1 650 bhp) vid 1 800 rpm, är inte certifierade. De finns tillgängliga för icke-reglerade områden världen över.