Översikt
Cat?� 3616 industriella dieselmotorer är utformade för dina största kraftbehov i alla miljöer, och erbjuder de oöverträffade prestanda och den hållbarhet som dina kunder behöver för att hålla sina industriella tillämpningar och verksamheter igång. De levererar hög uteffekt, beprövad tillförlitlighet och enastående bränsleeffektivitet. De här motorerna ger låga driftskostnader, så att dina kunder kan arbeta lönsamt i många år framöver. Branscher som använder 3616-motorer innefattar bygg, skogsbruk, allmän industri, materialhantering och gruvdrift. Dessa 3616-motorer med klassning 4 160–4 920 bkW (5 579–6 598 bhp) vid 800–1 000 rpm, är inte certifierade och finns tillgängliga globalt på icke-reglerade marknader.