C32B

C32B Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1200 hp
895 K/W
Maximalt vridmoment
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
Emissioner
EU Stage V
EU Stage V

Översikt över funktionerna

Hög effekttäthet

Hög effekttäthet

C32B-motorn har utmärkt effekttäthet med en toppeffekt under U.S. EPA Tier 4 Final på 895 kW (1 200 hp) och 839 kW (1 125 hp) under EU steg V. Versionen motsvarande U.S. EPA Tier 2 har en toppeffekt på 1 007 kW (1 350 hp).
Byggd för att hålla

Byggd för att hålla

C32B använder sig av efterbehandling med en DOC med dubbla behållare. Denna underhållsfria, passiva efterbehandlingslösning kräver ingen värmebehandling eller regenerering. C32B behöver inte heller någon dieselavgasvätska (DEF), vilket innebär en totalt sett lägre vätskeförbrukning och eliminerar behovet av DEF-infrastruktur (DEF-tank, DEF-pump, uppvärmda DEF-ledningar, extra elektronik och DEF-lager på arbetsplatsen). Efterbehandlingslösningen med enbart en DOC tar mindre plats och sänker rörelsekostnaderna.
Efterbehandling med endast DOC

Efterbehandling med endast DOC

C32B är kraftfull både på in- och utsida. Den väger ca 50 kg mer än föregångaren pga förstärkta och uppgraderade kritiska komponenter som förlänger livslängden.

Produktspecifikation för C32B

Maximal effekt 1200 hp 895 K/W
Maximalt vridmoment 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal effekt 1000 hp 746 K/W
Emissioner EU Stage V EU Stage V
Motorkonfiguration V-12 V-12
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Slagvolym 1958.9 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC DOC
Längd 73.8 tum 1874 mm
Bredd 63 tum 1600 mm
Höjd 53.9 tum 1370 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 6735 lb 3055 kg
Längd 45.5 tum 1156 mm
Bredd 17.3 tum 440 mm
Höjd 16 tum 407 mm
Vikt 150 lb 68 kg

C32B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Bakre oljetråg
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Färg: Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C32B med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C32B HRC industrimotor med motormonterad efterbehandling

C32B HRC industrimotor, efterbehandling visas ej

C32B HRC industrimotor med motormonterad efterbehandling
C32B HRC industrimotor, efterbehandling visas ej

Se aktuella erbjudanden för  C32B

Visa fler erbjudanden