Översikt
Cat?� 3606 industriella dieselmotorer är utformade för dina största kraftbehov i alla miljöer, och erbjuder de oöverträffade prestanda och den hållbarhet som dina kunder behöver för att hålla sina industriella tillämpningar och verksamheter igång. De levererar hög uteffekt, beprövad tillförlitlighet och enastående bränsleeffektivitet. De här motorerna ger låga driftskostnader, så att dina kunder kan arbeta lönsamt i många år framöver. Branscher som använder 3606-motorer innefattar bygg, skogsbruk, allmän industri, materialhantering och gruvdrift. Dessa 3606-motorer med klassning 1 490–1 850 bkW (1 998–2 481 bhp) vid 750–1 000 rpm, är inte certifierade och finns tillgängliga globalt på icke-reglerade marknader.