C4.4 Kina NR4

C4.4 Kina NR4 Industriella dieselmotorer C4.4 China Nonroad IV

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
173.5 hp
129.4 kW
Maximalt vridmoment
553 lb-ft vid 1 400 rpm
750 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Cat C4.4 har en modulär, kompakt kärn som gör det relativt enkelt att installera motorn i många olika maskiner. OEM-tillverkare som krymper sina system från 5 l-plattformar får en motor som är upp till 20 % kortare, 5 % lägre och 40 % lättare, vilket sänker installationskostnaderna betydligt.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Med 20 % högre energitäthet och 30 % högre vridmoment jämfört med föregångaren, innebär den kompakta konstruktionen hos Cat C4.4 mindre värmeförluster och högre effektivitet, så att föraren kan hantera även de mest krävande uppgifterna med lätthet.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som pumpar • kompressorer • flismaskiner • slipar • asfaltläggare • hydraulkraftenheter • borrar • borriggar • traktorer.
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Det finns många saker som kan påverka de totala ägandekostnaderna för din motor. Det kan vara så enkelt som oljeåtgång och mer komplicerat som viktfördelning. Oavsett vad, har Cat C4.4 det under full kontroll. Jämfört med liknande 6-cylindriga plattformar har C4.4 mer än 18 % lägre oljeförbrukning och har balanserats för optimal effektivitet, hela dagen, alla dagar.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Med Cat C4.4 är underhålls- och servicerutiner smidiga tack vare det globala nätverket med Cat-återförsäljare. Du kan sova lugnt med vetskapen om att din Cat-motor levereras med garanti. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Inbyggd CET-modul ser till att Cat C4.4 ger högsta effektivitet samtidigt som luften på arbetsplatsen kan hållas så ren som möjligt.

Produktspecifikation för C4.4 Kina NR4

Maximal effekt 173.5 hp 129.4 kW
Maximalt vridmoment 553 lb-ft vid 1 400 rpm 750 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 000 till 2 200 rpm 2 000 till 2 200 rpm
Minimal effekt 147.5 hp 110 kW
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA) Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 24.8 tum 630 mm
Bredd 29.4 tum 748 mm
Höjd 35.3 tum 897 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1179 lb 535 kg
Längd 26.5 tum 673 mm
Bredd 16.2 tum 411 mm
Höjd 12.2 tum 309 mm
Vikt 110 lb 50 kg
Diameter 10.64 tum 270.3 mm

C4.4 Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Tack vare det fullständigt elektroniska styrsystemet, att samtliga kontakter och kabelhöljen är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna kan integreras starkt

KYLSYSTEM

  • En övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F) som standard för att minimera kylpaketets storlek
  • Blandning av vatten och glykol 50:50

Svänghjul och svänghjulshus

  • Monterad med SAE3-konfiguration som standard

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem

  • Brett sortiment med oljetråg för olika tillämpningar

Kraftuttag

  • Flänsar, av typerna SAE A och SAE B, på vänster sida. En ytterligare fläns av typ SAE A finns tillgänglig på vänster sida. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar. Fabriksmonterade kompressorer finns också tillgängliga.

Allmän

  • Finns tillgänglig med eller utan utjämnare
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Kina Terränggående steg IV-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Anslutning med 3-tums böjbar slang med raka, 45-gradiga och 90-gradiga alternativ för flexibilitet

Jämför C4.4 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C4.4 Kina Terränggående IV-motor med efterbehandling

C4.4 Kina Terränggående IV-motor med efterbehandling

Se aktuella erbjudanden för  C4.4 Kina NR4

Visa fler erbjudanden