C9.3B

C9.3B Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
416 hp
310 K/W
Emissioner
Brasilien MAR-1, UN R96 steg IIIA
Brasilien MAR-1, UN R96 steg IIIA
Nominellt motorvarvtal
1 800–2 200 varv/min
1 800–2 200 varv/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Enkel och effektiv turboladdare med balanserad ventil ger optimerad lufthantering och förbättrad bränsleeffektivitet.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Bränsle och olja

Motorer för Nivå 4 Interim eller Nivå 4 Sist, steg IIIB eller steg IV kräver diesel med extremt låg svavelhalt (ULSD) med högst 15ppm svavel och nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Cat®-motorer är konstruerade för att kunna drivas med biobränsle av typen B20. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C9.3B

Maximal effekt 416 hp 310 K/W
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min
Minimal effekt 308 hp 230 K/W
Emissioner Brasilien MAR-1, UN R96 steg IIIA Brasilien MAR-1, UN R96 steg IIIA
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 mm
Slaglängd 5.9 tum 149 mm
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Längd 83 tum 2110 mm
Bredd 43 tum 1100 mm
Höjd 63 tum 1603 mm
Vikt 3265 lb 1481 kg

C9.3B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Nivå 4 Sist, Stage IV)

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Dubbla bakre kraftuttag
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval.

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför C9.3B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C9.3B Dieselaggregat för industrikraft - mindre reglerade

C9.3B Dieselaggregat för industrikraft - mindre reglerade

Se aktuella erbjudanden för  C9.3B

Visa fler erbjudanden