3512C

3512C Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1500 hp
1120 kW
Maximalt vridmoment
5259 lb-ft @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
Motsvarande U.S. EPA Nivå 2
Motsvarande U.S. EPA Nivå 2

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3512C

Maximal effekt 1500 hp 1120 kW
Maximalt vridmoment 5259 lb-ft @ 1500 rpm 7130 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal effekt 1500 hp 1120 kW
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Motsvarande U.S. EPA Nivå 2
Längd 120.8 tum 3067 mm
Bredd 70.3 tum 1785 mm
Höjd 71.1 tum 1319 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 13400 lb 6078 kg
Motorkonfiguration V-12, fyrtaktsdieselmotor V-12, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.5 tum 190 mm
Slagvolym 3158 tum³ 51.8 l
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3512C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Dubbelt turboaggregat, bakmonterade

Styrsystem

  • Elektronisk motorstyrning, HÖ

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven centrifugal vattenpump med mantel
  • Anslutningar för kylare

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager
  • Två avgasutlopp, 203 mm (8 tum) rund fläns

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus

Bränslesystem

  • Bränslefilter, VÄ, skruvtyp
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering

  • Ingen standardutrustning eller mätarpanel

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, VÄ, skruvtyp
  • Oljesump

Monteringssystem

  • Främre okstöd

Kraftuttag

  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem

  • ECM-övervakningssystem ger kunden möjligheter att programmera motorn
  • Effektreducering skyddar vid svåra driftförhållanden
  • Nödstoppsingångar för kundanslutning, 40-poliga

Startsystem

  • Dubbla, 24 V elektriska startmotorer

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Färg, Caterpillar Yellow

Jämför 3512C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3512C LRC

3512C LRC

Se aktuella erbjudanden för  3512C

Visa fler erbjudanden