C7.1

C7.1 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
275 hp
205 K/W
Maximalt vridmoment
774 lb-ft vid 1 400 rpm
1050 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOS℠-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C7.1

Maximal effekt 275 hp 205 K/W
Maximalt vridmoment 774 lb-ft vid 1 400 rpm 1050 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 116–205 bkW/156–275 bhp vid 2 200 rpm, 129 bkW/173 bhp vid 2 500 rpm 116–205 bkW/156–275 bhp vid 2 200 rpm, 129 bkW/173 bhp vid 2 500 rpm
Minimal effekt 156 hp 116 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.7 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.8:1 16.8:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 68 tum 1728 mm
Bredd 31 tum 788 mm
Höjd 44.8 tum 1140 mm
Vikt 1737 lb 788 kg

C7.1 Standardutrustning

Luftintag

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Tack vare det fullständigt elektroniska styrsystemet, att samtliga kontakter och kabelhöljen är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna kan integreras starkt

KYLSYSTEM

  • En övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F) som standard för att minimera kylpaketets storlek
  • Blandning av vatten och glykol 50:50
  • Kylsystem konstruerat för drift vid 48 °C (118 °F).

Svänghjul och svänghjulshus

  • Ett brett utbud av gränssnitt för drivlinan, inklusive konfigurationerna SAE nr 1, SAE nr 2 och SAE nr 3

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • ACERT-teknik
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem

  • Brett sortiment med oljetråg för olika tillämpningar

Kraftuttag

  • Flänsar, av typerna SAE A och SAE B, på vänster sida. Dubbla PTO på höger sida finns tillgängliga. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Färg, Caterpillar Yellow

Jämför C7.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C7.1 industriellt kraftaggregat

C7.1 industriellt kraftaggregat

360 View