C3.6 för traktorer

C3.6 för traktorer Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
134 hp
100 K/W
Maximalt vridmoment
391 lb-ft @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Cat

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V och Japan 2014.
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Höga prestanda

Bränslesystem och turboaggregat med branschledande teknik ger högt vridmoment även vid lägre motorvarvtal.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa driftcyklerna hos lantbrukstraktorer.
Cat

Bränsle och olja

Motorer för U.S. EPA Nivå 4 Sist och EU steg V kräver diesel med extremt låg svavelhalt (ULSD) med högst 10ppm svavel (EU) och 15ppm svavel (U.S.) samt nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande utbud av fabriksvalda klassningar och tillval innebär att du kan skräddarsy en lösning för din maskin.

Produktspecifikation för C3.6 för traktorer

Maximal effekt 134 hp 100 K/W
Maximalt vridmoment 391 lb-ft @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2000 varv/min 2000 varv/min
Minimal effekt 74 hp 55 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Motorkonfiguration Rak 4:a Rak 4:a
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR
Längd 26.8 tum 667 mm
Bredd 22.2 tum 564 mm
Höjd 33.7 tum 855 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 840 lb 381 kg

C3.6 för traktorer Standardutrustning

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Bakre lantbrukarplåt, för montering av transmission
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – Monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 25° kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -25 °C (-13 °F) med standardutrustning
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC) och ett dieselpartikelfilter (DPF)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR) (krävs inte vid <56 kW)

Jämför C3.6 för traktorer med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 för traktorer 100 kW

C3.6 för traktorer 100 kW