Översikt
Cat?� C4.4 industriella dieselmotorer ger den perfekta balansen mellan hållbarhet, effektivitet och låga emissioner. Dessa hårt testade motorer använder sig av bränslesystem av common rail-typ som tillsammans med avancerade styrsystem ger maximal drifttid i även de svåraste förhållanden. De har visat sig klara av även mycket hårda tillämpningar och leverera överlägsna prestanda som överträffar förväntningarna hos även de mest krävande användare. Industrier och områden där C4.4 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare och utrustning för underjordisk gruvdrift. C4.4-motorer med klassning: 74,5–106 kW (100–142 hp) vid 2 200 rpm, uppfyller EPA Nivå 3 motsvarande och EU steg IIIA motsvarande. De är tillgängliga via U.S. EPA och EU Flexibility, och för andra reglerade och icke-reglerade områden.