C15 Kina NR4

C15 Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
580 hp
433 K/W
Maximalt vridmoment
1958 lb-ft vid 1 400 rpm
2655 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Cat C15 är fullt konfigurerbar med en mängd olika noder, flexibla monteringsalternativ för efterbehandlingen och möjlighet att montera motorns IPU direkt i fabriken, så att OEM-tillverkaren kan hålla nere tidsåtgång och kostnader.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Med transparent regenereringsteknik i alla Cat C15-motorer kan föraren fortsätta jobba utan att behöva vänta. C15 har även ett serviceintervall på 5 000 timmar för DPF-filtret och en DEF-volym på 93,7 l, så att föraren kan lägga tiden på arbetet istället för i verkstaden.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Kompressorer • Kedjegrävare • Flismaskiner • Slipar • Bevattningsutrustning • Borrar • Borriggar • Pumpar • Hydraulkraftenheter
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Förare vet att de faktiska ägandekostnaderna för en motorn inte bara handlar om den tuffa utsidan. Därför har Cat C15 utvecklats för optimal vätskeförbrukning baserat på en mängd olika driftcykler och tillämpningar. Med underhållsintervall på 500 timmar kan ägaren dessutom hålla kostnaderna för reservdelar och service nere.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Nu kan du glömma komplicerade servicerutiner och utnyttja planerat underhåll och global återförsäljarsupport med Cat C15. Motorn har självklart garanti, men stöds dessutom av det globala nätverket av Cat-återförsäljare i 192 länder. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Alla Cat C15-motorer är försedda med en CET-modul som använder DOC-, DPF-, och SCR-teknik för att köra motorn längre och renare. Renare luft är ju inte bara bra för motorn, utan även bra för miljön och gör arbetsplatsen säkrare.

Produktspecifikation för C15 Kina NR4

Maximal effekt 580 hp 433 K/W
Maximalt vridmoment 1958 lb-ft vid 1 400 rpm 2655 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 475 hp 354 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6.7 tum 171 mm
Slagvolym 927.6 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 56.6 tum 1438 mm
Bredd 38.1 tum 969 mm
Höjd 49.1 tum 1248 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 3673 lb 1666 kg
Längd 45.4 tum 1153 mm
Bredd 43.8 tum 1112 mm
Höjd 25.7 tum 654 mm
Vikt 600 lb 272 kg
Diameter 14 tum 356 mm
Längd 33.6 tum 854 mm
Bredd 11.3 tum 287 mm
Höjd 21.7 tum 551 mm
Vikt 42.8 lb 19.4 kg
Volymkapacitet 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist, Stage IV).

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, steg V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Efterbehandling

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C15 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C15 Nivå 4 dieselmotor

C15 Nivå 4 dieselmotor