C1.1

Industriella dieselmotorer C1.1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
28.2 hp
21 K/W
Maximalt vridmoment
49.4 lb-ft @ 2400 rpm
67 Nm @ 2400 rpm
Emissioner
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Översikt

Cat® C1.1 industriella dieselmotorer ger imponerande prestanda i ett brett varvtalsintervall med enastående energitäthet. Det ultrakompakta paketet med många tillval gör dessa motorer perfekta för en mängd olika mindre terrängtillämpningar. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader. Industrier och områden där 1.1B-motorer används är bl.a. följande: borrplattformar, flis-/slipmaskiner, byggen, kranar, mudderverk, skogsbruk, allmän industri, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, pumpar, grävmaskiner/slängskopor, ytschaktningsutrustning och kedjegrävare. C1.1-motorer med klassning: 13,7–21 bkW (18,4–28 bhp) vid 2 200–3 400 rpm, uppfyller emissionsnormerna i UN ECE R96 – steg IIIA. Dessa finns tillgängliga för U.S. EPA Flexibility och Europa och kan, beroende på tillämpliga emissionsnormer, lanseras i andra reglerade och icke-reglerade marknader.

Produktspecifikation för C1.1

Maximal effekt 28.2 hp 21 K/W
Maximalt vridmoment 49.4 lb-ft @ 2400 rpm 67 Nm @ 2400 rpm
Nominellt motorvarvtal 3 400 rpm 3 400 rpm
Minimal effekt 19.7 hp 14.7 K/W
Emissioner UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Längd 19.3 tum 491 mm
Bredd 15.7 tum 400 mm
Höjd 22.7 tum 576 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 211 lb 96 kg
Motorkonfiguration Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3 tum 77 mm
Slaglängd 3.2 tum 81 mm
Slagvolym 69 tum³ 1.13 l
Kompressionsförhållande 23.0:1 23.0:1
Insugningssystem Insugstyp Insugstyp
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C1.1 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 40 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 5 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Oljetråg med låg profil
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C1.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.1 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C1.1 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader