3406C

Industriella dieselmotorer 3406C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
465 hp
347 K/W
Maximalt vridmoment
1602 lb-ft @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
Emissioner
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt

Cat?� 3406C industriella dieselmotorer är utformade för dina största kraftbehov i alla miljöer, och erbjuder de oöverträffade prestanda och den hållbarhet som dina kunder behöver för att hålla sina industriella tillämpningar och verksamheter igång. De levererar hög uteffekt, beprövad tillförlitlighet och enastående bränsleeffektivitet. De här motorerna ger låga driftskostnader, så att dina kunder kan arbeta lönsamt i många år framöver. Industrier och områden där C3406 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, mudderverk, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, grävmaskiner/slängskopor, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, ytschaktningsutrustning, kedjegrävare and utrustning för underjordisk gruvdrift.

Produktspecifikation för 3406C

Maximal effekt 465 hp 347 K/W
Maximalt vridmoment 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 375 hp 280 K/W
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad
Längd 65.4 tum 1660 mm
Bredd 35.7 tum 906 mm
Höjd 52.6 tum 1335 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 2866 lb 1300 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6.5 tum 165 mm
Slagvolym 893.4 tum³ 14.6 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3406C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.

Styrsystem

  • Mekaniskt reglage

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasvinkelkoppling, torr, 152 mm (6 tum), fläns med 4 bultar

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Vattentemperatur
  • Timräknare

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Smörjoljefilter
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan, mätsticka – HÖGER
  • Bakre oljetråg

Monteringssystem

  • SUPPORT

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3406C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3406C LRC

3406C LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

3406C LRC
3406C LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

360 View