C13D

Industriella dieseldrivna kraftaggregat C13D

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
690 hp
515 K/W
Maximalt vridmoment
2360 lb-ft @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
UN ECE R96 steg IIIA, Brazil Mar-1, Oreglerade
UN ECE R96 steg IIIA, Brazil Mar-1, Oreglerade

Översikt

Cat® C13D IPU-konfigurationen ger dig inte bara tillgång till den flexibilitet och de tillval som finns på en industrimotor av standardtyp, utan är även utrustad med ett integrerat kylsystem, motormonterad bränslefiltrering och fullt kablage till en motormonterad elektronisk styrmodul. IPU-konfigurationen uppfyller emissionsnormerna i UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1 och andra motsvarande emissionsstandarder för att möjliggöra enklare och snabbare installationer, så att kunderna kan ägna mer tid åt själva jobbet.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Komplett installation

Komplett installation

Komplett installation

IPU-konfigurationen är en industriell konfiguration med kylpaket, bränslefiltermodul och fullständigt kablage förmonterat på motorn direkt från fabriken. Dessutom kan du komplettera med en kontrollpanel och en telematikenhet.
Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

En tystgående motor är inte bara säkrare, utan minskar även den totala ljudnivån på arbetsplatsen – något som är särskilt viktigt i områden med ljudnivåbegränsningar. Din Cat®-drivna utrustning är konstruerad för tyst och smidigt arbete, tack vare beprövade tekniker som bakplacerad drivlina och bränsleinsprutning av common rail-typ med högtryck.



Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som pumpar
• kompressorer
• kedjegrävare
• flismaskiner
• slipar
• bevattningsutrustning
• borrar
• borriggar
• pumpar
• hydraulkraftenheter

C13D har hög omgivning och höjd och låg kallstartskapacitet, så den är lämplig för användning i applikationer där det är tuffare klimat.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Support från Cat-återförsäljare

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Tack vare vårt globala nätverk av Cat-återförsäljare har du alltid hjälp att få, var du än befinner dig. Eftersom alla våra motorer täcks av vår garanti kan du känna dig lugn med att dina produkter är trygga. Med våra program som utökat serviceskydd och kundserviceavtal kan du förlänga skyddet för Cat-motorn under hela maskinens livslängd.
Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

Hos Caterpillar är säkerhet alltid prioriterat. Det är därför vi utsätter alla våra motorer för rigorösa test- och valideringsrundor. Vi bygger gör våra motorer pålitliga, så att föraren kan lägga fokus på att hålla arbetsplatsen säker och i drift.

Produktspecifikation för C13D

Maximal effekt 690 hp 515 K/W
Maximalt vridmoment 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 456 hp 340 K/W
Emissioner UN ECE R96 steg IIIA, Brazil Mar-1, Oreglerade UN ECE R96 steg IIIA, Brazil Mar-1, Oreglerade
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Slagvolym 787.2 tum³ 12.9 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Längd 89 tum 2249 mm
Bredd 46 tum 1160 mm
Höjd 65 tum 1641 mm
Torrvikt 3856 lb 1749 kg

C13D Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboaggregat med avgasspjäll
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Konfigurationer med främre eller bakre avgasrör finns tillgängliga

Styrsystem

  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vätskemodul, som inkluderar: vattenpump, oljekylare, toppservice patron oljefilter (tillval), dubbla kylvätsketermostater och enkel oljetermostat
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet
  • Fjärrstyrd oljefiltervariant av vätskemodulen tillgänglig

Svänghjul och svänghjulshus

  • Flera konfigurationer för svänghjulskåpa med en grundläggande, standard och kraftig kraftuttagsuppställning
  • Standard SAE nr 1 svänghjulskåpa med SAE nr 14 eller 140 svänghjul

Bränslesystem

  • Common rail bränslesystem med direktinsprutning med nollstatiska läckageinjektorer
  • Bränslemodul, som inkluderar: primära och sekundära patronfilter och en manuell eller elektrisk påfyllningspump
  • Fjärrstyrd bränslemodul tillgänglig
  • Bränslegrenrör som möjliggör utombordare eller bakåtgående bränsleretur-till-tank-avlopp, såväl som kylvätsketillförsel
  • Kombination av oljesmord högtrycksbränsle och mekanisk bränslematarpump

Smörjsystem

  • Ingen service behövs med ett passivt filtersystem för öppen vevhusventilation inbyggt i ventillocket
  • Ingen kladdig service av oljefilter tack vare avloppsfunktion inbyggd i vätskemodulen
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljenivåsensor
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem

Kraftuttag (PTO)

  • Upp till 5 extra kraftuttag: 2 bakåtvända (SAE B, C eller D), 2 framåtvända (SAE A eller SAE B) och ytterligare ett lågt monterat framåtriktat (SAE B)

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

C13D Tillvalsutrustning

Industriellt kraftaggregat

  • Fabriksinstallerat kylpaket som inkluderar kylaren, luft-till-luft efterkylare (ATAAC), kylvätskeledningar till och från kylaren och luftledningar till och från ATAAC.
  • Fabriksinstallerat motormonterat efterbehandlingssystem, föranslutna avgassystemsledningar och luftrenare
  • Fabriksinstallerade instrument / kontrollpaneler inbäddade med telematikenheter

Jämför C13D med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13D industriellt kraftaggregat

C13D industriellt kraftaggregat