C13B Kina NR4

C13B Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
577 hp
430 K/W
Maximalt vridmoment
1943 lb-ft vid 1 400 rpm
2634 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående IV
Kina Terränggående IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Med 65 % mindre storlek och 63 % lättare vikt än C13 har Cat C13B genomgått en enastående minskning i storlek utan att kompromissa med totala prestanda. Tack vare att den inte har någon EGR-ventil är C13B enklare att installera vilket sparar både tid och pengar för OEM-tillverkarna.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Med högsta prestanda i ett stort varvtalsintervall är Cat C13B optimerad för att alltid fungera som bäst, oavsett överraskningar på arbetsplatsen. Med 20 % mer kraft och 19 % mer vridmoment än föregångaren är C13B redo att ta sig an de tuffa utmaningar som förarna ställs inför varje dag.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Kompressorer • Kedjegrävare • Flismaskiner • Slipar • Bevattningsutrustning • Borrar • Borriggar • Pumpar • Hydraulkraftenheter
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Cat C13B utnyttjar flera olika tekniker för att ge lägsta möjliga vätskeförbrukning, inklusive totala bränslebesparingar på 6 % jämfört med C13-modellen. Och tack vare Caterpillars patenterade teknik behövs ingen EGR-ventil, oljebytesintervallen ligger på 500 timmar och uraskning ligger på 5 000 timmar. Allt detta hjälper OEM-tillverkarna och förarna att spara in på reservdelar och servicekostnader under motorns livslängd.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Oavsett var i världen du använder din Cat C13B, har du stöd av tillförlitlig och omfattande support från nätverket med Cat-återförsäljare i 192 länder. Du kan sova lugnt med vetskapen om att din Cat-motor levereras med garanti. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Hos Caterpillar är säkerhet alltid prioriterat. Därför har vi strikta tester för våra motorer, inklusive mer än 120 miljoner terrängtimmar för Cat C13B. Vi bygger gör våra motorer pålitliga, så att föraren kan lägga fokus på att hålla arbetsplatsen säker och i drift.

Produktspecifikation för C13B Kina NR4

Maximal effekt 577 hp 430 K/W
Maximalt vridmoment 1943 lb-ft vid 1 400 rpm 2634 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 456 hp 340 K/W
Emissioner Kina Terränggående IV Kina Terränggående IV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 15.8:1 15.8:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 50 tum 1274 mm
Bredd 39 tum 994 mm
Höjd 45 tum 1134 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 2480 lb 1125 kg
Längd 35.3 tum 896 mm
Bredd 31.8 tum 807 mm
Höjd 18.1 tum 460 mm
Vikt 220 lb 100 kg

C13B Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Konfigurationer med främre eller bakre avgasrör finns tillgängliga

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval.

Bränslesystem

  • Bränslesystem med mekaniskt aktiverad, elektronisk reglerad enhetsinsprutning (MEUI-C)
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära och tertiära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem krävs för EU steg V-certifierade motorer)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför C13B Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader