Översikt
Minska storleken och öka effekten
Cat® C13B-motorn ger utmärkt kraft och vridmoment i ett mindre, lättare paket. Cat C13B-motorn ger exceptionell kraft och vridmoment i ett mindre, lättare motorpaket.Med en efterbehandling som är 65 % mindre och 54 % lättare än dagens motsvarighet och över 34 kW/L i effekttäthet är C13B konstruerad för att OEM-tillverkare ska kunna skala ned sina motorplattformar, sänka installationskostnaderna och maximera driftstiden genom att tillhandahålla lång livslängd för de mest krävande tillämpningarna.