C2.8

Industriella dieselmotorer C2.8

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
74 hp
55 K/W
Maximalt vridmoment
280 lb-ft @ 1360 rpm
380 Nm @ 1360 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt

De industriella dieselmotorerna Cat® C2.8 erbjuder den perfekta balansen mellan kompakt storlek, tillförlitlighet och prestanda. Motorn är tillgänglig i klassningar upp till 55 bkW (74 bhp) vid 2 500 varv/min. C2.8 är konstruerad för att klara behoven i många industrier och områden, bland annat lantbrukstraktorer, linbanor, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, kompaktorer/vältar, kompressorer, skogsbruk, bevattningsutrustning, materialhantering, gruvdrift, jordschaktningsmaskiner, beläggningsutrustning, pumpar, fruktskördare, gräsytor och utrustning för underjordisk gruvdrift.

Produktspecifikation för C2.8

Maximal effekt 74 hp 55 K/W
Maximalt vridmoment 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 200–2 400 rpm 2 200–2 400 rpm
Minimal effekt 67 hp 50 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Motorkonfiguration Rak 4:a Rak 4:a
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad (T) och turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad (T) och turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
Längd 24.9 tum 633 mm
Bredd 22.4 tum 543 mm
Höjd 30.9 tum 786 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 750 lb 340 kg

C2.8 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Induktionsgrenrör
  • Avgasgrenrör
  • Motormonterad efterbehandling

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulskåpa – SAE 3 eller SAE 4
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – föranslutet men monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 35° kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F) med standardutrustning
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC) (Nivå 4 Sist och steg V)
  • Dieselpartikelfilter (DPF) (steg V)

Jämför C2.8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C2.8 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C2.8 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

360 View