장비 242D3 편안함 성능. 스마트함.

기능 살펴보기

정숙하고 편안함
성능 극대화
작업을 보다 쉽게
최적화된 장비 성능
안락한 승차감

다음에 대한 제품 사양 242D3

엔진

작동 사양

중량

치수

유압 계통

운전실

동력전달장치

서비스 보충 용량

무게

소음 수준

에어컨 계통(장착된 경우)

242D3 표준 장비

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 조명: 게이지 백라이팅, 2개의 후방 미등, 2개의 조절식 전방 및 후방 할로겐 등, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 850CCA

운전자 환경

  • 첨단 표시장치(후방 시야 카메라 포함): 완전 컬러, 127mm(5인치) LCD 화면, 첨단 다중 운전자 보안 계통, 작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 시트를 떠나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치

  • Cat C3.3B, 터보 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S·O·SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 4륜 체인 드라이브

기타

  • 엔진 엔클로저, 잠금식
  • 연장 수명 부동액, –36°C(–33°F)
  • 장비 묶음 지점(6)
  • 지지대, 리프트 암
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터, 팽창 병
  • Cat ToughGuard™ 호스
  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 좌측 리프트 암 측면을 따라 있는 루트 작업 툴 호스를 위한 분할 D 링
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 볼록한 팬 세척
  • 변속 수요 팬
  • Product Link™ PL240, 이동통신

필수 장비

  • 유압장치, 표준 또는 높은 유속
  • 퀵 커플러, 기계식 또는 동력식
  • 시인성이 우수한 안전 벨트, 50mm(2인치) 또는 75mm(3인치)
  • EU 준비 패키지
  • 동력전달장치: 1단 속도, 속도 감지 승차 제어 1단 속도, 2단 속도 또는 속도 감지 승차 제어 2단 속도
  • 타이어, 12 × 16.5 또는 10 × 16.5
  • 성능 패키지:
    – 성능 패키지 H1: 표준 유속 유압장치(자체 수준 없음)
    – 성능 패키지 H2: 표준 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너, 전자식 완충(상승 및 하강)
    – 성능 패키지 H3: 고속 흐름 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너, 전자식 완충(상승 및 하강)
  • 편의장비 패키지:
    – 개방형 ROPS(C0): 고정형 시트(푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 또는 도어 없음)
    – 개방형 ROPS(C1): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 컵 홀더, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) (히터 또는 도어 없음)
    – 밀폐형 ROPS(히터(C2) 포함): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 및 성에 제거장치, 측면 창문, 컵 홀더, 라디오 지원, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) 및 도어(유리 또는 폴리카보네이트)
    – 밀폐형 ROPS(A/C(C3) 포함): C2 + 에어컨

242D3 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 핸드-푸트 스타일 제어장치
  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, 회전
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 페인트, 맞춤형
  • Product Link PL641, 이동통신
  • 마이크를 포함한 Bluetooth® 라디오(USB 및 보조 입력 잭을 포함한 AM/FM/기상 채널 수신기)

242D3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

다음에 대한 현재 혜택 확인  242D3

더 많은 혜택 보기