Schranklader 216B serie 3

216B-serie 3

Productspecificaties voor 216B-serie 3

Motor

Bedrijfsspecificaties

Gewichten

Afmetingen

Hydraulisch systeem

Cabine

Aandrijflijn

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

216B-serie 3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo 65 ampère
  • Automatische activering van gloeibougie
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Lichten: Achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: Brandstofniveau, urenteller
  • Indicatoren van waarschuwingssysteem voor machinist: Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Vinyl stoel
  • Omlaag trekbare, ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of de armleuning omhoog staat: Hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS, niveau 1
  • Boven- en achterruiten
  • Achteruitkijkspiegel in cabine
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Achteruitrijalarm

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.2-dieselmotor
  • Voldoet aan emissienormen EU Stage IIIA en aan Bharat Stage III
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters: opschroefbaar, hydraulisch
  • Filters: type bajonet, brandstof en waterafscheider
  • Opklapbare radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Uitlaatdemper, standaard
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIG

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Antivries, Extended Life, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (4)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde, platte snelkoppelingen
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
  • Veiligheidsgordel, 50 mm (2") of 75 mm (3")
  • Comfort-pakket (selecteer een van de volgende):
  • Open ROPS (C0): Vaste stoel
  • Open ROPS (C1): Geveerde stoel, luxe hemelbekleding
  • Bedieningspakket (selecteer een van de volgende):
  • Bedieningspakket 1: Extra hydraulisch systeem, aan/uit, basis
  • Bedieningspakket 2: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe
  • Bedieningspakket 3: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe, draadboom voor uitrustingsstuk

Vergelijk 216B-serie 3 met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  216B-serie 3

Meer aanbiedingen bekijken