| Larghezza | 93 in 750 mm |
| Capacità | 7.06 yd³ 5.4 m³ |
| Peso | 833 lb 7541 kg |
| Interfaccia | Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat |
| Quantità adattatori | 4 4 |
| Dimensioni adattatore | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| Tipo di tagliente | Lanceolato Lanceolato |