Benna per impieghi estremamente gravosi

Impieghi gravosi Benna per impieghi estremamente gravosi da 2550 mm (100 pollici): 588-1489

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
100 pollici
2.55 mm
Capacità
7.85 yd³
6 m³
Peso
18303 lb
8302 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi estremamente gravosi da 2550 mm (100 pollici): 588-1489

Larghezza 100 pollici 2.55 mm
Capacità 7.85 yd³ 6 m³
Peso 18303 lb 8302 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato

Scopri il confronto tra Benna per impieghi estremamente gravosi da 2550 mm (100 pollici): 588-1489 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi estremamente gravosi

Benna per impieghi estremamente gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi estremamente gravosi da 2550 mm (100 pollici): 588-1489

Visualizza più offerte