| Larghezza | 100 in 2.55 mm |
| Capacità | 7.85 yd³ 6 m³ |
| Peso | 18303 lb 8302 kg |
| Interfaccia | Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat |
| Quantità adattatori | 4 4 |
| Dimensioni adattatore | Cat Advansys 200 Cat Advansys 200 |
| Tipo di tagliente | Lanceolato Lanceolato |