| Larghezza | 98 in 2.5 mm |
| Capacità | 7.46 yd³ 5.7 m³ |
| Peso | 16588 lb 7524 kg |
| Interfaccia | Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat |
| Quantità adattatori | 4 4 |
| Dimensioni adattatore | Cat Advansys 200 Cat Advansys 200 |
| Tipo di tagliente | Lanceolato Lanceolato |