Larghezza | 15.8 in 402 mm |
Capacità | 1.4 ft³ 40 l |
Peso | 83.8 lb 38 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 20.1 in 511 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 15.8 in 402 mm |
Capacità | 1.4 ft³ 40 l |
Peso | 83.8 lb 38 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 20.1 in 511 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.