Benna per impieghi estremamente gravosi da 2800 mm (110 pollici)

Impieghi gravosi Benna per impieghi estremamente gravosi da 2800 mm (110 pollici): 588-1662

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
110 in
2.800 mm
Capacità
8,25 yd³
6.30 m³
Peso
18968 lb
8604 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi estremamente gravosi da 2800 mm (110 pollici): 588-1662

Larghezza 110 in 2.800 mm
Capacità 8,25 yd³ 6.30 m³
Peso 18968 lb 8604 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi estremamente gravosi da 2800 mm (110 pollici): 588-1662 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi estremamente gravosi

Benna per impieghi estremamente gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi estremamente gravosi da 2800 mm (110 pollici): 588-1662

Visualizza più offerte