Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 1,8m3 (2,4yd3), attache IT

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
96.7 in
2455 mm
Hauteur
51.5 in
1308 mm
Poids
1915.8 lb
869 kg

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 1,8m3 (2,4yd3), attache IT

Largeur 96.7 in 2455 mm
Hauteur 51.5 in 1308 mm
Poids 1915.8 lb 869 kg
Longueur 41.5 in 1055 mm
Capacité 2.9 yd³ 2.2 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,8m3 (2,4yd3), attache IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,8m3 (2,4yd3), attache IT

Afficher davantage d'offres