| Largeur | 96.9 in 2462 mm |
| Hauteur | 49.1 in 1248 mm |
| Poids | 1640.2 lb 744 kg |
| Longueur | 47.4 in 1204 mm |
| Capacité | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Spécifications clés
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
| Largeur | 96.9 in 2462 mm |
| Hauteur | 49.1 in 1248 mm |
| Poids | 1640.2 lb 744 kg |
| Longueur | 47.4 in 1204 mm |
| Capacité | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit