Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,3m3 (3,0yd3), attache IT

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
99.7 in
2532 mm
Hauteur
45.7 in
1160 mm
Poids
1993 lb
904 kg

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,3m3 (3,0yd3), attache IT

Largeur 99.7 in 2532 mm
Hauteur 45.7 in 1160 mm
Poids 1993 lb 904 kg
Longueur 44.8 in 1137 mm
Capacité 3 ft³ 2.3 l
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 2,3m3 (3,0yd3), attache IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,3m3 (3,0yd3), attache IT

Afficher davantage d'offres