| Largeur | 96.9 in 2462 mm |
| Hauteur | 56.1 in 1425 mm |
| Poids | 1492.5 lb 677 kg |
| Longueur | 46.6 in 1183 mm |
| Capacité | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Spécifications clés
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
| Largeur | 96.9 in 2462 mm |
| Hauteur | 56.1 in 1425 mm |
| Poids | 1492.5 lb 677 kg |
| Longueur | 46.6 in 1183 mm |
| Capacité | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit