242D3

Schrankladers 242D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
2200 lb
1000 kg
Bedrijfsgewicht
7138 lb
3238 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® schranklader 242D3 biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

30% Extra laadbakinhoud met een nieuw assortiment laadbakken

••nieuwe Industrial Performance-laadbakken

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren
- VOOR HET EERST TOEGEPAST-
herkenning van uitrustingsstukken- a
angepaste bediening- G
rade Assist

Productspecificaties voor 242D3

Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Nettovermogen - SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.3 L
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.7 in 94 mm
Netto vliegwielvermogen 73.2 hp 54.6 kW
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 Nm
Nettovermogen – ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Nominaal bedrijfslaadvermogen 2200 lb 1000 kg
Kantelmoment 4400 lb 2000 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 4963 lb 2251 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2410 lb 1095 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bedrijfsgewicht 7138 lb 3238 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Wielbasis 43.5 in 1105 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.1 in 2111 mm
Voertuigbreedte over banden 66 in 1676 mm
Bodemvrijheid 8.7 in 222 mm
Vertrekhoek 27° 27°
Maximale storthoek 52° 52°
Draaistraal van midden - koppeling 51.8 in 1314 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 7.2 in 182 mm
Lengte - zonder laadbak 108.9 in 2767 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 121.1 in 3076 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 64.5 in 1639 mm
Maximale totale hoogte 154.2 in 3917 mm
Bakpenhoogte - transportstand 7.9 in 200 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 137.3 in 3487 mm
Draaistraal van midden - laadbak 83 in 2107 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 21.7 in 552 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 49.2 in 1249 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 87° 87°
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 90 in 2285 mm
Bumperoverhang - achter achteras 40.2 in 1021 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Kettingkast - per kant 2.3 gal (US) 8.8 L
Koelsysteem 3.7 gal (US) 14 L
Motorcarter 3 gal (US) 11 L
Brandstoftank 24.8 gal (US) 94 L
Hydraulisch systeem 13.2 gal (US) 50 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 20 gal/min 76 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 58 hp 43 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 30 gal/min 112 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 39 hp 29 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 11.5 mph 18.5 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.5 mph 12.1 km/h
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Buiten cabine*** 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

242D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage V-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket
  • Aandrijflijn: één versnelling, één versnelling met snelheidsgevoelige rijregeling, twee versnellingen of twee versnellingen met snelheidsgevoelige rijregeling
  • Banden, 12 × 16.5 of 10 × 16.5
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

242D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 242D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader

Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader
Cat® 242D3 schranklader

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie