Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
99.7 tum
2532 millimeter
Höjd
46.7 tum
1186 millimeter
Vikt
1785.7 lb
810 kg

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst

Bredd 99.7 tum 2532 millimeter
Höjd 46.7 tum 1186 millimeter
Vikt 1785.7 lb 810 kg
Längd 44.2 tum 1123 millimeter
Kapacitet 2.5 yd³ 1.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst

Visa fler erbjudanden