262D3

Schrankladers 262D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
2700 lb
1225 kg
Bedrijfsgewicht
8296 lb
3763 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® schranklader 262D3 biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

30% Extra laadbakinhoud met een nieuw assortiment laadbakken

••nieuwe Industrial Performance-laadbakken

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren
- VOOR HET EERST TOEGEPAST-
herkenning van uitrustingsstukken- a
angepaste bediening- G
rade Assist

Productspecificaties voor 262D3

Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Brutovermogen 74.3 hp 55.4 kW
Nettovermogen - SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.3 L
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.7 in 94 mm
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 Nm
Nettovermogen – ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Netto vliegwielvermogen 72.9 hp 54.4 kW
Nettovermogen - ISO 9249 EEG 73.7 hp 54.9 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen 2700 lb 1225 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3055 lb 1390 kg
Kantelmoment 5400 lb 2455 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 7355 lb 3336 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bedrijfsgewicht 8296 lb 3763 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Wielbasis 49.2 in 1249 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 146.2 in 3714 mm
Lengte - zonder laadbak 117.9 in 2995 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.1 in 2110 mm
Voertuigbreedte over banden 66 in 1676 mm
Maximale totale hoogte 157.8 in 4008 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 124.9 in 3172 mm
Bakpenhoogte - transportstand 7.9 in 200 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 30.9 in 786 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 93.7 in 2380 mm
Bodemvrijheid 8.9 in 226 mm
Vertrekhoek 26° 26°
Bumperoverhang - Achteras 42.6 in 1083 mm
Maximale storthoek 51° 51°
Draaicirkel van midden - achterkant 71.1 in 1805 mm
Draaicirkel van middelpunt - koppeling 55.2 in 1401 mm
Draaicirkel van middelpunt - bak 85.9 in 2181 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel 50.9 in 1293 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 84° 84°
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 15.5 in 393 mm
Draaistraal van midden - laadbak 85.9 in 2181 mm
Draaistraal van midden - koppeling 55.2 in 1401 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 50.9 in 1293 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 71.1 in 1805 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Rijsnelheid vooruit 7.7 mph 12.5 km/h
Rijsnelheid achteruit 7.7 mph 12.5 km/h
Rijsnelheid vooruit - 2 snelheden 11 mph 17.7 km/h
Rijsnelheid achteruit - 2 snelheden 11 mph 17.7 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 11 mph 17.7 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.7 mph 12.5 km/h
Kettingkast - per kant 3.3 gal (US) 12.7 L
Koelsysteem 3.7 gal (US) 14 L
Motorcarter 3 gal (US) 11 L
Brandstoftank 27.7 gal (US) 105 L
Hydraulisch systeem 13.7 gal (US) 52 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Hydrauliekolie-opbrengst (2) Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Hydrauliekolie-opbrengst (1) Standaard Standaard
Hydrauliekdruk van lader (1) 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekdruk van lader (2) 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (1) 23 gal/min 86 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (2) 32 gal/min 121 L/min
Hydraulisch vermogen - berekend (2) 76 hp 57 kW
Hydraulisch vermogen - berekend (1) 44 hp 33 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 76 hp 57 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 44 hp 33 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gal/min 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 32 gal/min 121 L/min
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
In cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Buiten cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.

262D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklichten achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage V-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • Aandrijflijn: één versnelling, één versnelling met rijregeling, twee versnellingen of twee versnellingen met rijregeling
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet XPS, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

262D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Accu voor zwaar gebruik, 1000 CCA
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 262D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader

Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader
Cat® 262D3 schranklader

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie