DG200 GC (monofase)

Gruppi elettrogeni a gas DG200 GC (monofase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
200 ekW
200 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 200 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino al 908 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG200 GC (monofase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 200 ekW 200 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 l
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Modello motore 14,2 L ad accensione comandata 14,2 L ad accensione comandata
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Foro 5,31 in 134.87 mm
Corsa 6.5 in 165.1 mm
Lunghezza 127.95 in 3250 mm
Larghezza 52.93 in 1344.5 mm
Altezza 67.37 in 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (monofase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Radiatore montato in fabbrica
  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Test del consumo di combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Valvole a doppio blocco
  • Collegamento NPT
  • Gas naturale o vapore LP

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Generatore

  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Materiale isolante classe H
  • Regolatore di tensione integrato
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Impianto elettrico del motore
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Cavi delle batterie

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 12 V
  • Batterie con rack e cavi

DG200 GC (monofase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A
  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatore della batteria

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificazione CSA
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)

Generatore

  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG200 GC (monofase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura

Verifica le offerte correnti per  DG200 GC (monofase)

Visualizza più offerte