DG175 GC (monofase)

Gruppi elettrogeni a gas DG175 GC (monofase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
175 ekW
175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 175 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat?� per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino al 790 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG175 GC (monofase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 175 ekW 175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Cilindrata 864.71 pollici 14.17 l
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Modello motore G14.2L in linea 6, 4 cicli, ad accensione comandata G14.2L in linea 6, 4 cicli, ad accensione comandata
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Foro 5.31 pollici 134.87 mm
Corsa 6.5 pollici 165.1 mm
Lunghezza 127.95 pollici 3250 mm
Larghezza 52.93 pollici 1344.5 mm
Altezza 67.37 pollici 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (monofase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica batteria
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Cavi delle batterie
  • Impianto elettrico del motore

Combustibile

  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Pressostato bassa pressione combustibile

Generatore

  • Materiale isolante classe H

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolatori antivibrazioni (a disco)

DG175 GC (monofase) Attrezzatura a richiesta

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Allestimento UL 2200
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG175 GC (monofase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura

Verifica le offerte correnti per  DG175 GC (monofase)

Visualizza più offerte