XQC1200

Gruppi elettrogeni mobili XQC1200

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale
1.150 kW (1.438 kVA) continua
1.150 kW (1.438 kVA) continua
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
230 - 480 V
230 - 480 V

Descrizione Generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 1.150 ekW

Questo gruppo elettrogeno a noleggio amplia la linea di opzioni Caterpillar che migliorano l'efficienza e riducono i costi di proprietà e esercizio. Il modello XQC1200 è dotato di un sistema di controllo avanzato, progettato per ridurre i tempi di avvio e installazione. È configurato per commutare la potenza tra 50 e 60 Hz con la semplice pressione di un pulsante. Il sistema di controllo è caratterizzato da funzioni di programmazione e simulazione per il controllo dell'impianto, in modo tale da consentire test completi del sistema prima della messa in opera del gruppo elettrogeno. Le funzioni di autonomia e monitoraggio avanzate diminuiscono la necessità di impiegare manodopera in loco per l'assistenza e la manutenzione, riducono al minimo l'esposizione ai rischi per gli operatori e permettono di esaminare, archiviare e analizzare con comodità i dati sulle prestazioni e la manutenzione del sito. Ideali in un ambiente stand-alone, in combinazione con più unità per centrali elettriche o per supportare sistemi di rete pubblica in tutto il mondo.

Vantaggi

Ecologico 110% contenimento antiversamento di tutti i liquidi del motore

Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere

Serbatoio dell'olio da 30 gal (114 L) installato

Il regolatore di livello dell'olio montato sul motore mantiene il livello nella coppa dell'olio in applicazioni con funzionamento prolungato.

Standard del settore ISO 20' Contenitore ad alta cubatura

Impilabile fino a 9 unità, certificazione CSC - Progettato e realizzato all'insegna della robustezza, della sicurezza e della trasportabilità

Caratteristiche tecniche di XQC1200

Potenza nominale 1.150 kW (1.438 kVA) continua 1.150 kW (1.438 kVA) continua
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 230 - 480 V 230 - 480 V
Sovraccarico IPP 50 Hz 1.205 ekW (1.506 kVA) 1.205 ekW (1.506 kVA)
IPP nominale 60Hz 1.260 ekW (1.575 kVA) 1.260 ekW (1.575 kVA)
Sovraccarico IPP 60Hz 1.330 kW; (1.662 KVA) 1.330 kW; (1.662 KVA)
Motore Cat 3512C Cat 3512C
Combustibile Diesel Diesel
Peso - Senza telaio, con combustibile, con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 47440 lb 21518 kg
Larghezza - senza telaio 97.5 in 2438 mm
Altezza - senza telaio 114 in 2896 mm
Lunghezza - senza telaio 240 in 6100 mm

XQC1200 Attrezzatura standard

Motore diesel per impieghi gravosi Cat 3512C

  • Filtri dell'aria PowerCore per impieghi gravosi con doppio elemento filtrante e indicatori di manutenzione
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtri dell'olio a pieno flusso con scambiatore di calore dell'olio raffreddato ad acqua. Richiede olio lubrificante API CI-4 o superiore
  • L'impianto di lubrificazione comprende un sistema di compensazione (serbatoio da 113 L), tubazioni di scarico dell'olio dirette al rail del motore e un sistema di drenaggio rapido per cambi dell'olio più rapidi e puliti
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (9 kW, 480 VCA trifase) con pompa elettrica
  • Refrigeratore del combustibile e pompa elettrica di adescamento
  • Monitoraggio elettronico della pressione differenziale per tutti i filtri
  • Comandi del motore elettronico ADEM™ A4
  • Motorino di avviamento elettrico a 24 V

Generatore SR5

  • Generatore SR-5 a doppio cuscinetto con riscaldatori ambiente anticondensa (1,2 kW, 480 V CA)
  • Senza spazzole, avvolgimento casuale, eccitato con magnete permanente, trifase, 4 conduttori
  • Isolamento di classe H operativo alla temperatura di classe F per una lunga durata
  • Regolatore di tensione integrato Cat (Cat IVR)
  • Sensori di temperatura dell'avvolgimento dello statore e dei cuscinetti e moduli RTD
  • Filtri di aspirazione aria del generatore in rete metallica (lavabili) con monitoraggio della pressione differenziale
  • Protezione isolamento perimetrale

Container ad alta cubatura ISO 20', impilabile fino a 9 unità, certificato CSC

  • Alette di aerazione per radiatore incernierate
  • Alette di aerazione insonorizzate per sale motori con teloni ripiegabili utilizzabili come coperture per spedizione
  • Due (2) porte di accesso con chiusura a chiave e maniglie antipanico
  • Pareti interne e soffitti insonorizzati con pannelli acustici di 50 mm
  • Sportello di accesso alla barra di contatto laterale con accesso esterno ai collegamenti dei cavi caricati
  • Alimentazione da terra tramite collegamenti al blocco di distribuzione per riscaldatore dell'acqua della camicia, caricabatterie e riscaldatori anticondensa del generatore
  • Quattro (4) luci CC con timer di 60 min
  • Serbatoio del combustibile a parete singola, 378 L (100 gal); certificato a norma BS799-5
  • Elettrovalvola di controllo per il riempimento automatico del serbatoio del combustibile
  • Tre filtri combustibile primari con separatori dell'acqua e valvole di servizio integrate per sostituzioni sul campo
  • Insonorizzazione a 83 dBA (50 Hz) / 85 dBA (60 Hz) a 7 m (23 ft)
  • Due (2) batterie da 1400 CCA, gruppo 4D esenti da manutenzione e caricabatterie da 50 A
  • Silenziatore di scarico isolato con tubo di scarico da 1,8 m (6 ft) in acciaio inossidabile per una maggiore densità di potenza
  • Isolatori di vibrazioni del motore
  • Facile accesso agli scarichi dei liquidi standard
  • Decalcomanie Cat standard e modulo di alimentazione Cat verniciato in bianco

Raffreddamento

  • Il gruppo di raffreddamento assicura la capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) a 50 Hz o di 42 °C (108 °F) a 60 Hz con IPP nominale a 750 m (2.460 ft) sul livello del mare
  • Masse radianti del radiatore verticali, non impilate, con alette ondulate e scarico aria verticale
  • Ventola con azionamento a frequenza variabile con comando ventola intelligente
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat (ELC)

Comandi generatore e protezione

  • Centralina montata su gruppo elettrogeno EMCP 4.3
  • Avviamento/arresto automatici con timer di raffreddamento
  • Funzioni di protezione generatore: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 consente di regolare tensione e frequenza, carico base / PF / ripartizione del carico / sincronizzatore, comando di avviamento / arresto automatico e comando CB del generatore, interfaccia SCADA (Ethernet), indicatori di livello combustibile e allarmi e comando di trasferimento combustibile nel serbatoio del combustibile
  • Retrocompatibilità dell'interfaccia per moduli di alimentazione pre-esistenti
  • Interruttore di circuito generatore con telaio da 4.000 A, 100 kAIC con unità di scatto LSIG
  • Funzionamento multimodale: isola (ripartizione kW/kVAR), potenza del carico di base, gestione della potenza con unità multiple
  • Capacità di messa in parallelo manuale e automatica
  • Display misurazione: tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, kW, WHM, kVAR e sincronoscopio

Qualità

  • Collaudi in fabbrica dell'intero modulo di alimentazione
  • Certificato CE, conforme agli standard NEMA, ISO IEEE
  • Manuali d'uso e di manutenzione

Scopri il confronto tra XQC1200 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQC1200

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 con scarico
XQC1200 con scarico
XQC1200 con scarico
XQC1200 con scarico

Verifica le offerte correnti per  XQC1200

Visualizza più offerte