Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Grazie alla struttura robusta con predisposizione per il noleggio o il trasporto, il XQ60 è progettato per un facile trasporto sui vari cantieri di lavoro in modo sicuro ed efficiente. L'ingombro ridotto consente di risparmiare spazio e offre la massima versatilità di installazione in cantiere. Il modello XQ60 è in grado di garantire intervalli di sostituzione dell'olio di 500 ore, aumentando così i tempi di attività e riducendo i costi della manutenzione. Inoltre, consente un consumo inferiore di componenti e olio per un maggiore rispetto dell'ambiente.
Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere
Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una normale conversazione
Elimina l'esigenza di riconnessione per soddisfare i requisiti in loco
Potenza PRP | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Motore | Cat C3.4 Cat C3.4 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Altezza - Senza rimorchio | 65.3 in 1658 mm |
Lunghezza - Senza rimorchio | 106.5 in 2705 mm |
Larghezza - Senza rimorchio | 41.3 in 1049 mm |
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio | 1305 kg 2877 lb |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 3.7 gal/h 13.9 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 2.8 gal/h 10.5 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 1.9 gal/h 7.1 L/h |
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali | 63 dB (A) 63 dB (A) |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIXQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ35 e XQ60
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat