技術概要
| 定格範囲 | 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz |
| 転送タイプ | スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる |
| スイッチタイプ | スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる |
重要な仕様
ATC-300+は、多機能マイクロプロセッサベースの包括的なATSコントローラです。このコントローラは、従来のリレーおよびソリッドステートロジックパネルに替わるものとして設計された、独立型のコンパクトなパネル設置デバイスです。ATC-300+コントローラは、あらゆるシステムのニーズに対応する柔軟性がプログラミングされています。120~600 V、単相および三相、50または60 Hzの全システム電圧で作動します。また、制御電源がない期間も提供されます。コントローラは、電源1と電源2の電源の三相ライン間の電圧および周波数の状態を監視します。単相の運転用にプログラムすることもできます。インテリジェントなATC-300+コントローラにより、ATSは、プログラム可能な一連の検出およびタイミング機能を介して適切に作動します。
| 定格範囲 | 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz |
| 転送タイプ | スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる |
| スイッチタイプ | スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる |
| 入力コントロール電圧 | 65~145 Vac、50/60 Hz 65~145 Vac、50/60 Hz |
| ユーティリティの電圧測定 |
電源1 VAB、電源2 VAB 電源1 VAB、電源2 VAB 電源1 VAB、電源2 VAB 電源1 VAB、電源2 VAB 電源1 VAB、電源2 VAB 電源1 VAB、電源2 VAB |
| 電圧測定範囲 | 0~790 VAC rms(50/60 Hz) 0~790 VAC rms(50/60 Hz) |
| 電圧測定の精度 | 公称入力電圧の±2 % 公称入力電圧の±2 % |
| 周波数測定 | 電源1と電源2 電源1と電源2 |
| 周波数測定範囲 | 40~70 Hz 40~70 Hz |
| 周波数測定の精度 | ±0.1 Hz ±0.1 Hz |
| 低電圧ドロップアウト | 公称電圧の50~90 % 公称電圧の50~90 % |
| 低電圧ピックアップ | 公称システム電圧の(ドロップアウト+2 %)~99 % 公称システム電圧の(ドロップアウト+2 %)~99 % |
| 低周波数ドロップアウト範囲 | 公称システム周波数の90~97 % 公称システム周波数の90~97 % |
| 低周波数ピックアップ範囲 | 公称システム周波数の(ドロップアウト+1 Hz)~99 % 公称システム周波数の(ドロップアウト+1 Hz)~99 % |
| 過周波数ドロップアウト範囲 | 公称システム周波数の103~110 % 公称システム周波数の103~110 % |
| 過周波数ピックアップ範囲 | 公称システム周波数の101 %~(ドロップアウト-1 Hz) 公称システム周波数の101 %~(ドロップアウト-1 Hz) |
| 作動温度範囲 | -20~70 °C(-4~+158 °F) -20~70 °C(-4~+158 °F) |
| 保管温度範囲 | -30~85 °C(-22~+185 °F) -30~85 °C(-22~+185 °F) |
| 作動湿度 | 0~95 %の相対湿度(結露なし) 0~95 %の相対湿度(結露なし) |
| 運転環境 | アンモニア、メタンガス、窒素、水素、炭化水素への耐性 アンモニア、メタンガス、窒素、水素、炭化水素への耐性 |
| 発電機始動リレー | 5A、1/6 hp(250 Vac)、5A(30 Vdc)、最大負荷150 W 5A、1/6 hp(250 Vac)、5A(30 Vdc)、最大負荷150 W |
| K1、K2リレー |
10A、1~3 hp(250 Vac) 10 A(30 Vdc) 10A、1~3 hp(250 Vac) 10 A(30 Vdc) |
| 適用するテスト |
ULレコグナイズドコンポーネント UL 991およびUL 1008の目的に適合 IEC 1000-4-2、1000-4-3、1000-4-4に適合 ULレコグナイズドコンポーネント UL 991およびUL 1008の目的に適合 IEC 1000-4-2、1000-4-3、1000-4-4に適合 |
| 適用するテスト(続き) |
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11 CISPR 11、Class A FCC Part 15、Class A CSS 22.2-178 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11 CISPR 11、Class A FCC Part 15、Class A CSS 22.2-178 |
| エンクロージャの互換性 |
NEMA 1、NEMA 3R、NEMA 12 耐紫外線ATC-300+フェースプレート NEMA 1、NEMA 3R、NEMA 12 耐紫外線ATC-300+フェースプレート |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true