DE55 GC(60 Hz)C3.3 | 50 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C3.3 | DE55 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
60 Hz
60 Hz
最高定格
50 ekW
50 ekW
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

CAT発電装置パッケージ

CAT発電装置パッケージ

  • CAT発電装置パッケージは完全なプロトタイプ試験済み
  • 100 %のブロック負荷をワンステップで受け止め、NFPA 110負荷要件に適合
  • ISO 8528-5定常状態および過渡応答の要件に適合
CATディーゼルエンジン

CATディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Aフレームオルタネータ

Aフレームオルタネータ

  • 優れたモータ始動性能により、大型オルタネータの必要性は最小限
  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 堅牢なクラスHインシュレーション
GCCP 1.1コントロールパネル

GCCP 1.1コントロールパネル

  • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
  • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
  • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
冷却系統

冷却系統

  • 外気温55 °C(131 °F)までの標準外気温度で動作する設計
  • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
認証

認証

  • CE認証に対応
  • CIS認証に対応

製品仕様 C3.3 | DE55 GC

周波数 60 Hz 60 Hz
最高定格 50 ekW 50 ekW
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
最低定格 50 ekW 50 ekW
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 201.4 in³ 3.3 l
圧縮比 17.25:1 17.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 76.6 in 1945 mm
幅 - 最大 34.3 in 870 mm
高さ - 最大 48.7 in 1238 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2114 lb 959 kg

C3.3 | DE55 GC 標準装備

エンジン

  • C3.3、直列3気筒、4ストロークディーゼル

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C3.3 | DE55 GC オプション装備品

認証

  • オーストラリア、CIS、湾岸認証
  • 認定証明

オルタネータ要件

  • スペースヒータ

補助供給電圧

  • 120 V

燃料保管

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 格納付き一重壁タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル超過アラーム

発電装置コントローラ

  • バッテリ充電器
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • 接地漏電
  • USB ~ RS485通信デバイス
  • アース異常
  • パネル取付けの音声アラーム
  • バッテリ
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • クーラントヒータ
  • クーラントレベル低下時の運転停止

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ63 A
  • 3極サーキットブレーカ80 A
  • 3極サーキットブレーカ100 A
  • 3極サーキットブレーカ125 A
  • 3極サーキットブレーカ160 A
  • 3極サーキットブレーカ200 A
  • 4極サーキットブレーカ63 A
  • 4極サーキットブレーカ80 A
  • 4極サーキットブレーカ100 A
  • 4極サーキットブレーカ125 A
  • 4極サーキットブレーカ160 A
  • 4極サーキットブレーカ200 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • ニュートラルアースリンク
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷

試験およびパッケージング

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8 PF)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C3.3 | DE55 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C3.3 | DE55 GC

その他のキャンペーンを見る