Catスイッチギヤ

Catスイッチギヤ スイッチギヤおよび並列化コントロール

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

コンフィギュレーション
IP4X
IP4X
作動温度
35 °C/40 °C(1時間)、オプションは0~50 °C(32~122 °F)
35 °C/40 °C(1時間)、オプションは0~50 °C(32~122 °F)
標準幅
600 mm(ABB Emax 2 E2 1,600~2,500 A)。750 mm(ABB Emax 2 E4 3,200~4,000 A)。1,200 mm(ABB Emax 2 E6 4,000~6,300 A)。
600 mm(ABB Emax 2 E2 1,600~2,500 A)。750 mm(ABB Emax 2 E4 3,200~4,000 A)。1,200 mm(ABB Emax 2 E6 4,000~6,300 A)。

機能一覧

Cat

Catスイッチギヤ

  • IEC 61439-2:2011 BSと国際規格適合の第三者認証を取得。
  • 標準のACBブレーカは1,600 A~4,000 Aの範囲に対応し、CEおよびEACマーク取得済み。
  • 標準装備のブレーカ障害定格は65 kA(LCC)、オプション装備のブレーカは100 kA(LCC)ABB Emax 2 E4。
  • アッセンブリは高い障害定格で認証済み、最大100 kA/秒(LCW)で試験通過。
  • 標準温度上昇試験後認証取得。
  • IEC 61439-2:2011付録Dにより設計検証。
  • 発電装置はパッケージ設計で省スペースを実現。
  • 革新的なケーブルウェイ管理。
  • モジュール方式:
  • 3軸の150 mmモジュール構成。
  • フレームワークには25 mmグリッドを採用し、完全に構成可能なシステムを実現。
  • 容易な拡張とアップグレード。
  • HDHC(Hard Drawn High Conductivity、硬引高伝導)銅板:
  • 標準10 mmの銅板を10 mm間隔に配置し、排熱改善。
  • ステンレススチール部にはブスバーサポートを装備し、渦電流を低減。
  • 全スズめっきのオプション。
  • ブレーカオプション:
  • 固定式または引出し式のブレーカをご用意しています。
  • 3極または4極オプション。
  • 手動または電動オプション。
  • ACBドア選択オプション。
  • エンクロージャオプション: フォーム4bセパレーションまで対応するオプションをご用意。
  • 構成可能な上部/下部の差込み口。
  • シングルセクション対応のスイベルリフティングアイ(4点リフト)。
  • IP54保護オプション。
  • 50 °Cオプション。
  • 発電装置コントローラまたはPLC装備のオプション。
  • EPD白色粉体塗装、カスタム色はオプション。
  • 屋内で自動ルーチンテスト。
  • 定格プレート。
  • Cat保証の対象。

製品仕様 Catスイッチギヤ

コンフィギュレーション IP4X IP4X
作動温度 35 °C/40 °C(1時間)、オプションは0~50 °C(32~122 °F) 35 °C/40 °C(1時間)、オプションは0~50 °C(32~122 °F)
標準幅 600 mm(ABB Emax 2 E2 1,600~2,500 A)。750 mm(ABB Emax 2 E4 3,200~4,000 A)。1,200 mm(ABB Emax 2 E6 4,000~6,300 A)。 600 mm(ABB Emax 2 E2 1,600~2,500 A)。750 mm(ABB Emax 2 E4 3,200~4,000 A)。1,200 mm(ABB Emax 2 E6 4,000~6,300 A)。
標準高さ 100 mm(フォークリフト用ポケット付きの台座)、1,900 mm(3,200 Aまで)、2,200 mm(4,000 A)、2,200 mm(PLCとコントロールキャビネット)。M10スイベルアイ付きの4隅部シングルポイントリフトをオプションでご用意。標準出荷サイズ 100 mm(フォークリフト用ポケット付きの台座)、1,900 mm(3,200 Aまで)、2,200 mm(4,000 A)、2,200 mm(PLCとコントロールキャビネット)。M10スイベルアイ付きの4隅部シングルポイントリフトをオプションでご用意。標準出荷サイズ
標準奥行 300、450および750 mm(コントロールとPLCキャビネット)。900 mm(固定式ブレーカ)。1,050 mm(引出し式ブレーカ) 300、450および750 mm(コントロールとPLCキャビネット)。900 mm(固定式ブレーカ)。1,050 mm(引出し式ブレーカ)
技術概要 モジュール式システムでどの構成の配電ボード、モータコントロールセンター、PLC制御キャビネットにも対応します。固定式または引出し式のブレーカをご用意しています。 モジュール式システムでどの構成の配電ボード、モータコントロールセンター、PLC制御キャビネットにも対応します。固定式または引出し式のブレーカをご用意しています。
用途 LV 380~480 VAC、50 Hz、三相。 LV 380~480 VAC、50 Hz、三相。
運転モード 複数の発電装置、商用電源同期、負荷分散、ピークロッピング/シェービング、AMF(Auto Mains Failure、自動電源障害)、切換、負荷バンク接続、保護リレーなどに対応する内蔵スイッチギヤオプション。 複数の発電装置、商用電源同期、負荷分散、ピークロッピング/シェービング、AMF(Auto Mains Failure、自動電源障害)、切換、負荷バンク接続、保護リレーなどに対応する内蔵スイッチギヤオプション。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

Catスイッチギヤ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

Catスイッチギヤ

Catスイッチギヤ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Catスイッチギヤ

その他のキャンペーンを見る