概要
緊急時伝送および負荷管理(XLM、Emergency Transfer and Load management)製品は、商用電源と発電装置バス間の伝送をサポートします。これにより、負荷管理用途で商用電源を使用して、並列運転を持続することができます。
重要な仕様
緊急時伝送および負荷管理(XLM、Emergency Transfer and Load management)製品は、商用電源と発電装置バス間の伝送をサポートします。これにより、負荷管理用途で商用電源を使用して、並列運転を持続することができます。
ベースロード、インポート設定ポイント追跡、エクスポート �設定ポイント追跡、または�エクスポート限界、緊急モード
Caterpillar発電装置への高速ネットワーク接続により、現場での相互接続が削減。
自動的にオンラインの発電機容量を負荷に合わせ、発電装置の不必要な動作を避けます
| コンフィギュレーション | 商用電源並列化用途向けに複数の発電装置、固定具、商用電源および負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ 商用電源並列化用途向けに複数の発電装置、固定具、商用電源および負荷ブレーカのコントロールとモニタリングができる、構成可能なPLCベースの据置き型スイッチギヤ |
| 運転モード | 非常用予備電源、商用電源インポート/エクスポート、ピークシェービング、および冗長コントロールとコンポーネントによるベースロード操作。発電装置電源との間のクローズドトランジション 非常用予備電源、商用電源インポート/エクスポート、ピークシェービング、および冗長コントロールとコンポーネントによるベースロード操作。発電装置電源との間のクローズドトランジション |
| 用途 | LVおよびMV(208 V~38 kV) LVおよびMV(208 V~38 kV) |
| ANSI保護機器 | 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 |
| ANSI保護機器 | 15/25、27/59、81 O/U、32、40、47、50、51、86 15/25、27/59、81 O/U、32、40、47、50、51、86 |
| 認証 | IBS、CBC、UBCおよびOSHPD認定 IBS、CBC、UBCおよびOSHPD認定 |
| 制御パネルエンクロージャ | NEMA 1またはNEMA 3R、自立構造 NEMA 1またはNEMA 3R、自立構造 |
| 作動温度 | 0 °~50 °C 0 °~50 °C |
| 保管温度 | -20 °~+60 °C -20 °~+60 °C |
| 低電圧標準 | NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558またはUL 891、NFPA 110、NFPA 99およびNFPA 70 |
| 中電圧標準 | NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99およびNFPA 1110 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true