概要
24 ~ 65 kVAディーゼル発電装置
50 Hzで24.0 ~ 65.0 kVAの電力を高い信頼性で生産するC3.3ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC3.3発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
重要な仕様
50 Hzで24.0 ~ 65.0 kVAの電力を高い信頼性で生産するC3.3ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC3.3発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減
必要なときに非常用電源に確実に頼れます
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | EU Stage II R96/EUIIIa EU Stage II R96/EUIIIa |
| 電圧 | 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| 最高定格 | 65 kVA 65 kVA |
| 最低定格 | 24 kVA 24 kVA |
| エンジンモデル | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 総行程容積(排気量) | 201.4 in³ 3.3 l |
| 圧縮比 | 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
| 燃料系統 | 直噴 直噴 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 43.9 in 1115 mm |
| 幅 - 最大 | 38.2 in 970 mm |
| 高さ - 最大 | 53.6 in 1361 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較C3.3開放型装置(リア右側)
C3.3開放型装置(リア左側)
C3.3開放型装置(フロント右側)
C3.3開放型装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ