XQ35 28 kW(35 kVA)

XQ35 Tier 4 Final 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
27 ekW(35 kVA)
27 ekW(35 kVA)
振動数
60 Hz
60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

60 Hz定格すべてで米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準およびCARBオフロード移動型用途認証に適合
Cat C2.2Tディーゼルエンジン

Cat C2.2Tディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性
XQCPデジタルコントロール

XQCPデジタルコントロール

使いやすいデジタルコントロール
Cat LCシリーズ発電機

Cat LCシリーズ発電機

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答
防音オペレータパネル

防音オペレータパネル

オペレータの快適性が向上

製品仕様 XQ35 Tier 4 Final

定格(主要電力) 27 ekW(35 kVA) 27 ekW(35 kVA)
振動数 60 Hz 60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 30 ekW(38 kVA) 30 ekW(38 kVA)
IPP定格60 Hz 63 dB(A) 63 dB(A)
定格 27 ekW(35 kVA) 27 ekW(35 kVA)
エンジン Cat C2.2 Cat C2.2
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 63.7 in 1617 mm
長さ - トレーラ別 91.3 in 2318 mm
幅 - トレーラ別 41.4 in 1050 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 2215 lb 1003 kg
100 %負荷(60 Hz時) 2.3 gal/hr 8.8 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 1.8 gal/hr 6.7 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 2 gal/hr 7.4 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(全定格) 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ35 Tier 4 Final 標準装備

Cat C2.2Tディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ。
    後処理システム

発電機

  • 1514Jフレーム

コントロールパネル

  • XQCPデジタル装置取付けのコントローラ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。
    工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。
    リフティングフレームと4点リフト。
    ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQ35 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

CAT XQ35およびXQ60モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

CAT XQ35およびXQ60モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQ35 Tier 4 Final

その他のキャンペーンを見る