CAT® CBSシリーズ

CAT® CBSシリーズ ATS TruOne - TruControl

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
100~3,000 A
100~3,000 A
転送タイプ
オープントランジション(CBS)、遅延トランジション(CBSD)、クローズドトランジション(CBSCT)、バイパス絶縁付き
オープントランジション(CBS)、遅延トランジション(CBSD)、クローズドトランジション(CBSCT)、バイパス絶縁付き
スイッチタイプ
コンタクタ
コンタクタ

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

製品の機能

        
  • より高速なスイッチングとドアに線間電圧が接続されていない高度な安全性
  •     
  • 電源と負荷の両方の電圧および周波数を検出
  •     
  • 設定をアップロード/ダウンロードするためのUSBポート
  •     
  • Bluetooth接続が可能になり、通信機能も強化
  •     
  • パスワード保護カラータッチスクリーンHMI
  •     
  • 内蔵ヘルプボタンおよびメニュー
  •     
  • 5つのプログラムされたパッケージおよびIO
  •     
  • 接点摩耗モニタリング、リアルタイムのステータスと予測される接点の寿命を含む
  •     
  • 停止回復および高速切り替えに対するコントローラーの高速応答(< 50 ms)
Cat

コントロールパネル

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - 標準のプログラマブル機能とIOを備え、Ekip Connectソフトウェアと互換性のあるカラータッチスクリーンHMI、停電回復と高速スイッチング(< 50 ms)に対する高速コントローラ応答。
Cat

機能

        
  • 高電流保護およびアラーム
  •     
  • 100~1,200 A範囲のシステム設定の自動構成を備えた200~480 Vの広い範囲
  •     
  • 高い時間ベース定格耐電流および閉路容量
  •     
  • すべてのフレームでの短時間定格耐電流(CBS、CBSD、CBSCTモデル)
Cat

規格

        
  •     
  •     
  • UL 1008、NFPA 70、99、101、110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • 伝導および放射エミッション - CISPR 11:2009、クラスA
  •     
  •     
  •     
  • ESDイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-2 クラスB
  •     
  •     
  •     
  • 放射、無線周波数、電磁界イミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • 電気的高速過渡/バーストイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • バーストイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-5 0.5~2 kV
  •     
  •     
  •     
  • 伝導イミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • 電圧ディップおよび変動イミュニティ - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • 高調波電圧イミュニティ試験 - IEC/EN 6100-4-13

製品仕様 CAT® CBSシリーズ

定格範囲 100~3,000 A 100~3,000 A
転送タイプ オープントランジション(CBS)、遅延トランジション(CBSD)、クローズドトランジション(CBSCT)、バイパス絶縁付き オープントランジション(CBS)、遅延トランジション(CBSD)、クローズドトランジション(CBSCT)、バイパス絶縁付き
スイッチタイプ コンタクタ コンタクタ
製品ノード UL: オープントランジション100~3,000 A、遅延トランジション100~3,000 A、クローズトランジション1,000~3,000 A UL: オープントランジション100~3,000 A、遅延トランジション100~3,000 A、クローズトランジション1,000~3,000 A
定格電圧および周波数 200~480 VAC、50/60 Hz 200~480 VAC、50/60 Hz
位相システム 単相および三相 単相および三相
2、3、4 2、3、4
ニュートラル設定 ソリッドニュートラル、スイッチドニュートラル、オーバーラップニュートラル(100~1,200 A) ソリッドニュートラル、スイッチドニュートラル、オーバーラップニュートラル(100~1,200 A)
製品形式 オープントランジション(I-II)、遅延トランジション(I-O-II)、クローズドトランジション(I-O-II) オープントランジション(I-II)、遅延トランジション(I-O-II)、クローズドトランジション(I-O-II)

CAT® CBSシリーズ 標準装備

コントロール性能

  • カラータッチスクリーン
  • 電圧および周波数設定: ピックアップとドロップアウト
  • 時間遅延設定: 瞬時オーバーライド、転送、発電機停止、センターオフ(遅延トランジション形式)、転送前、転送後、エレベータプレ信号、エレベータポスト信号、負荷ヘッド。
  • 電源障害検出: 電圧なし、電圧不足/過電圧、位相欠落、電圧不平衡、無効な周波数、不正な位相順序

その他の特長

  • ATS、S1、S2ステータスのLED表示
  • プログラム可能なデジタル入力/出力
  • 自動設定(電圧、周波数、位相系)
  • ソース優先(ソース1/2、優先なし)
  • 手動再転送
  • 同相モニタ(シンクロチェック)
  • 発電機の動作: 負荷オン、負荷オフ
  • 内蔵パワーメータモジュール
  • 電力負荷制限
  • リアルタイムクロック
  • イベントログ
  • 予測メンテナンス
  • 電圧および電流高調波測定

アクセサリ

  • 位置指示用補助接点
  • デジタル入出力モジュール(工場出荷時にプログラム済み)
  • コントローラ用12-24 VDC補助電源モジュール
  • 通信モジュール

接続機能

  • Modbus RTU(RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNetあり
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

用途

  • ユーティリティ - ユーティリティ
  • ユーティリティ - 発電機

UL短絡回路定格耐電流

  • 協調ブレーカWCR
  • 時間ベースWCR
  • 短時間定格

CAT® CBSシリーズ オプション装備品

オプション

  • オプション利用不可

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

CAT® CBSシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CBS - ATS(仕様グレード)

CBS - ATS(仕様グレード)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CAT® CBSシリーズ

その他のキャンペーンを見る