C280-6(60 Hz) | 1,650~2,000 kW(2MW)ディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C280-6

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,820 ekW(60Hz)、2,425 kVA(50Hz)
1,820 ekW(60Hz)、2,425 kVA(50Hz)
最低定格
1,650 ekW(60Hz)、2,200 kVA(50Hz)
1,650 ekW(60Hz)、2,200 kVA(50Hz)
排出ガス/燃料戦略
IMO Tier 2
IMO Tier 2

概要

C280-6

1,650 ~ 1,820 ekW(60 Hz時)および2,200 ~ 2,425 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社のC280-6ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。 各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置は、IMO/EPA Tier 2排出ガスに準拠します。

利点

1,000時間 200,000,000 動作時間

世界各地の拠点

最大 10% 燃費の向上

実証削減額

1,000時間 20% 整備時間の短縮

シリンダごとの2個の点検ポート、セグメント式カムシャフト、個別の容易な整備

製品仕様 C280-6

最高定格 1,820 ekW(60Hz)、2,425 kVA(50Hz) 1,820 ekW(60Hz)、2,425 kVA(50Hz)
最低定格 1,650 ekW(60Hz)、2,200 kVA(50Hz) 1,650 ekW(60Hz)、2,200 kVA(50Hz)
排出ガス/燃料戦略 IMO Tier 2 IMO Tier 2
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
速度 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
デューティサイクル 主要、常時 主要、常時
エンジンモデル C280-6直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル C280-6直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 111 in³ 6762 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 74970 lb 34070 kg

C280-6 標準装備

エアインレットシステム

  • エアインレットシャットオフ
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • ターボチャージャ、水冷式(720 rpmおよびHFO)、エンジンオイル潤滑
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式

冷却系統

  • 水温レギュレータ
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • ジャケットウォータサーモスタット

排気システム

  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き
  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む
  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)
  • シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • 油圧調整バルブ

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじり振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • バルブタイプエアスタータ
  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ
  • エアサイレンサ
  • 1モータ、エンジンは後部左側にマウント

全般:

  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ
  • 塗装、Caterpillar Yellow

C280-6 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ
  • スートフィルタ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • ブースト制御バルブ
  • エアクリーナルーバアセンブリ
  • エアクリーナ
  • 垂直サポートブラケット

冷却系統

  • 補助ウォータポンプ
  • 冷却系統補助
  • 加熱補助
  • 補助タンク

排気システム

  • 溶接フランジと関連ハードウェア
  • フレキシブル排気フィッティング

燃料系統

  • 燃料系統接続部
  • 燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ

発電システム

  • クラスFインシュレーション
  • 三相、6リード、WYE
  • バスバー接続
  • コイル温度検出器
  • 結露防止スペースヒータ

ガバナシステム

  • 723 Plus
  • デジタルプログラマ
  • 電子式/アクチュエータ
  • バッテリバックアップ/電源
  • 2,301 A負荷分割
  • EGBアクチュエータ

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)

マウンチングシステム

  • アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 非垂直固定
  • 垂直固定

始動/充電システム

  • 圧力レジューシングバルブ
  • 圧縮空気フレックスホース

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-6ディーゼル発電装置

C280-6ディーゼル発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-6

その他のキャンペーンを見る