C175-16 Tier 4 Final(60 HZ)| 2,500~3,100 kWディーゼル発電機

C175-16 Tier 4 Final(60 Hz) ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
3,100(ファンなし)/3,000 ekW
3,100(ファンなし)/3,000 ekW
主要電力定格
2,825(ファンなし)/2,725 ekW
2,825(ファンなし)/2,725 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA Tier 4認証
米国EPA Tier 4認証

製品仕様 C175-16 Tier 4 Final(60 Hz)

予備電力定格 3,100(ファンなし)/3,000 ekW 3,100(ファンなし)/3,000 ekW
主要電力定格 2,825(ファンなし)/2,725 ekW 2,825(ファンなし)/2,725 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 4認証 米国EPA Tier 4認証
電圧 480~13,800 V 480~13,800 V
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 3,100 ekW 3,100 ekW
最低定格 2500 ekW 2500 ekW
エンジンモデル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.89 in 175 mm
行程 8.66 in 220 mm
総行程容積(排気量) 5155.88 in³ 84.67 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボアフタクーラ式 ターボアフタクーラ式
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
長さ - 最小 242.77 in 6166.3 mm
長さ - 最大 312.2 in 7928.7 mm
幅 - 最小 83.1 in 2110.1 mm
幅 - 最大 123 in 3123.3 mm
高さ - 最小 87 in 2211.3 mm
高さ - 最大 142.3 in 3613.3 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 42750 lb 19391 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final(60 Hz) 標準装備

コントロールパネル

  • - 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示(表示ライト付き):
  • #NAME?
  • 環境シールドフロントフェイス
  • #NAME?
  • ランプテスト
  • #NAME?
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • - V(L-LおよびL-N)
  • - A(位相別および平均)
  • #NAME?
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 24 VDC動作
  • #NAME?
  • - 過電流(50/51)
  • ローカル通知装置オプション
  • #NAME?
  • オーバースピード
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12xプログラム可能なデジタル入力
  • kW(位相別、平均、%)
  • #NAME?
  • True RMS ACメータリング、三相、±-0.25 %の精度
  • #NAME?
  • DC電圧
  • クーラントレベル低下過電圧/電圧不足(27/59)
  • #NAME?
  • コントロール:
  • #NAME?
  • A(位相別および平均)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • - kVA(位相別、平均、%)
  • - 過電圧/電圧不足(27/59)
  • #NAME?
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • クーラントレベル低下(オプションのクーラントセンサが必要)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 力率(位相別および平均)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 非常停止ボタン
  • #NAME?
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示(表示ライト付き):
  • - 力率(位相別および平均)
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • デジタル表示:
  • エンジン冷却タイマ
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • #NAME?
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2xプログラム可能なPWM出力
  • #NAME?
  • kVAr-hr(合計)
  • 油圧低下
  • - 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 冷却水温度低下
  • 16xプログラム可能なデジタル入力
  • - kVAr(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • - kW(位相別、平均、%)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • Cat ECS 100
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 冷却水温度
  • #NAME?
  • 動作時間
  • - 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • RPM
  • #NAME?
  • 3xプログラム可能なリレー出力
  • 過電流(50/51)
  • アラーム確認
  • #NAME?
  • - 逆出力(kW)(32)
  • kW-hr(合計)
  • 冷却水温度上昇
  • #NAME?
  • 通信
  • #NAME?
  • エンジンサイクルクランク
  • CAT ECS 100コントローラの装備:
  • 逆出力(kW)(32)
  • - True RMS ACメータリング、三相、±0.25 %の精度
  • 周波数(Hz)
  • - 24 VDC動作
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 3xプログラム可能なリレー入力
  • 速度調整
  • #NAME?

冷却系統

  • ラジエータグループ - 組込みなしで出荷
  • ファンおよびベルトガード
  • SCACクーリング
  • クーラントセンサ - (2個、出荷時は未固定: 1/4-18および1/2-14 NPTF)
  • 冷却水ドレーンラインおよび冷却水バルブ

排気システム

  • CEM投与モジュールの機能:
  • 断熱CEM
  • DEFフィルタ
  • CEMドージングモジュール
  • ドージングモジュールからCEMへのハーネス
  • エアフィルタ
  • 凍結防止
  • 120 VAC
  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット、CEM入口(21.2")および出口(25")
  • ドージングモジュールからCEMへのエアおよび高温のDEFライン

燃料系統

  • セカンダリ/ターシャリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタウォータ/燃料/ウォータセパレータ
  • 3フィルタ、組込みなしで出荷 - レームレールに搭載可能(ディーラ供給のフレックスが必要)
  • 10ミクロンスピンオン式
  • 3フィルタ、エンジン取付け
  • 4ミクロンスピンオン式
  • 10ミクロンスピンオン式

発電機およびアタッチメント

  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • (MV)バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口 - 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • RFIサプレッション
  • 3,000フレーム発電装置(MV/HV)
  • 6リード
  • 無効ドループ機能
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 成形巻線
  • 三相電圧センシング
  • KVAR/PFモード
  • 右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 三相ブラシレス、突極
  • 結露防止スペースヒータ
  • IECプラチナステータRTD(0.00385温度係数)
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 1,800フレーム発電装置(LV/MV)
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • (LV)バスバー接続、上部/中央取付け、上部ケーブル差込み口60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーション

制御システム

  • ADEM A4
  • 冗長シャットダウン(2重の回転数センシングシステムにより過回転保護)

潤滑システム

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • 潤滑油
  • 予潤滑 - 主要電源および常時電源、オプションの予備電源
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • バッテリとバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • デュアル24 V電気スタータモータ
  • レール - エンジン/発電機

サービスマニュアル

  • PM検査2回

ゼネラル

  • * HV用途では、お客様に120 Vセカンダリセンシング、5 Aセカンダリ電流センシングおよびパッケージおよびEMCP4.3間のハーネスを提供(図面を付属)。CDVRが壁掛け式で取付けられています。
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • *HV CAT ECSの場合: ユーザー接続取付け用壁面取付けコントロールパネル(組込みなしで出荷)および7.5 m相互接続ハーネスを含みます。
  • RHサービス(オイルフィルタサービス60 Hzモデル: 左側整備
  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタ(サービスインジケータ付き)4個。
  • 1段式エアクリーナ

C175-16 Tier 4 Final(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 1段式エアクリーナ

コントロールパネル

  • カスタマインターフェイスオプション
  • お客様のAC-DC接続取付け位置 - LV/MV
  • EMCP 4.4(1,800フレーム低電圧パッケージが必要)
  • リモート回転数調整
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • 盗難防止パネルドア
  • 非常停止 - 3,000フレーム発電機およびEMCP4.3との併用のみ
  • 発電装置温度監視
  • コントローラ取付け位置 - LV/MV(1,800フレーム発電装置が必要)
  • 負荷共有モジュール
  • 負荷共有ガバナ/補助プレートおよび補助ボックス(LV)
  • 通知装置モジュール

冷却系統

  • SCAC回路
  • パッケージマウントラジエータ
  • リモートラジエータ
  • 燃料クーラ

排気

  • 排気コレクタ/マニホールド

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • 塗装 - 色(Caterpillarイエロー以外)または高性能塗料
  • US AIDエンブレム

発電機およびアタッチメント

  • ディファレンシャル変流器 (DCT): - 5、9、15 kVクラスDCT
  • スペースヒータキット
  • 480 V、発電機(MV)60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、6リード、ピッチ = 0.6667~1,800、3,000フレーム
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 480 V、発電機(LV)60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、6リード、ピッチ = 0.6667~1,800フレーム

計器類

  • ハーネス - ECM相互接続
  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 電動予潤滑ポンプ
  • 潤滑油
  • 標準サンプオイルパン
  • オイルパンドレーンバルブ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油ヒータ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

マウンチングシステム

  • スプリング式線形振動アイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • IBC振動アイソレータ - 出荷時組込みなし

電源接続

  • 5,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • サイド/リア取付けバスバー(LV)
  • MV電力接続オプション: 1,800フレーム発電機サイド/リア取付けバスバー - 左側MV NEMAバスバー - 右側MV NEMAバスバー
  • 5,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • センタポストバスバー(LV)接続
  • ニュートラル接地 - (MV)
  • ケーブル差込み口オプション(LV)
  • マスタパックブレーカ接続
  • サーキットブレーカハーネス
  • 電源接続カバー
  • ケーブル差込み口オプション - 1,800フレーム(MV)
  • コントロールパッケージング(LV) - エンクロージャ
  • オプションのパッケージ搭載サーキットブレーカ(LV)
  • 4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ

サービスツール - バーリンググループ

  • コントロールGP - 空気駆動バーグループ
  • エンジングループ
  • グループ(手動)
  • エンジン空気駆動式

特別試験/レポート

  • 標準発電装置ねじれ振動分析(TVA)レポート
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 標準エンジン試験料金
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 燃料消費試験

始動/充電

  • ラック付きヘビーデューティバッテリセット
  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 V配電盤
  • 35 Aおよび50 Aバッテリ充電器
  • カバー - スタータ位置
  • 24 Vスタータモータ
  • エアスタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C175-16 Tier 4 Final(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

C175発電装置

C175発電装置

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C175-16 Tier 4 Final(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る